M
Materiale del battistrada: Supratech - Gomma termoplastica per ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: M
Materiale del battistrada della ruota
Materiale del battistrada: Supratech - Gomma termoplastica per ruote
Mobilità con TENTE
Montaggio del fissaggio a piastra
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Materiale del battistrada: Supratech - Gomma termoplastica per ruote

Gli elastomeri termoplastici (TPE) sono plastiche che uniscono le proprietà degli elastomeri classici con i vantaggi della lavorazione delle termoplastiche.

Supratech è particolarmente rispettosa nei confronti dei pavimenti e offre un elevato comfort di spostamento. Il battistrada è molto silenzioso e non lascia tracce sul pavimento. Inoltre è facile da pulire e può pertanto essere utilizzato in settori in cui l’igiene è soggetta a rigide normative. Le ruote con battistrada in Supratech si distinguono per la bassa resistenza al rotolamento e al pivottamento e, quindi, per un impiego molto semplice. Soprattutto in combinazione con cuscinetti a sfere di precisione di elevata qualità, questa gomma termoplastica è indicata per il trasporto di carichi elevati. Anche a fronte di pesi elevati, le ruote funzionano in modo agevole e sono facili da manovrare.

Materiale del battistrada: Supratech - Gomma termoplastica per ruote 
Supratech è particolarmente rispettosa nei confronti dei pavimenti e offre un elevato comfort di spostamento. Il battistrada è molto silenzioso e non lascia tracce sul pavimento. Inoltre è facile da pulire e può pertanto essere utilizzato in settori in cui l’igiene è soggetta a rigide normative. Le ruote con battistrada in Supratech si distinguono per la bassa resistenza al rotolamento e al pivottamento e, quindi, per un impiego molto semplice. Soprattutto in combinazione con cuscinetti a sfere di precisione di elevata qualità, questa gomma termoplastica è indicata per il trasporto di carichi elevati. Anche a fronte di pesi elevati, le ruote funzionano in modo agevole e sono facili da manovrare.