I
Il centro della ruota
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Il centro della ruota

Dopo il cuscinetto della ruota con il materiale dell'asse e il battistrada, il centro della ruota è il terzo componente. I differenti modelli sono diversi in termini di materiale e tipo di profilo. Questi due fattori influiscono sulle proprietà di scorrimento della ruota. 

Materiale del centro della ruota
Un centro della ruota può ad esempio essere realizzato in lamiera d'acciaio, plastica o metallo colato. Le versioni in lamiera d'acciaio sono costituite da due dischi uniti mediante rivettatura o bordatura. Diversamente dai modelli in plastica, questi dischi costituiscono un’unità unica insieme allo pneumatico in gomma e al cuscinetto. I centri della ruota in plastica si suddividono in diverse versioni, tra cui quella in poliammide, polipropilene e polietilene, ad esempio. 
Anche i centri delle ruote in metallo colato vengono suddivisi ulteriormente: esistono varianti in alluminio, ghisa malleabile o zinco pressofuso. Tutti i modelli hanno un’elevata resistenza al carico, agli urti e alla rottura, in modo da poter essere utilizzati in condizioni di pavimento pessime. Le versioni in metallo colato sono dotate di pneumatici in gomma piena o in gomma vulcanizzata. 

Ampia varietà di profili del centro della ruota 
Per il centro della ruota è possibile utilizzare un'ampia varietà di profili. Il profilo utilizzato dipende da numerosi fattori. I più importanti sono la dimensione della ruota, il materiale del centro della ruota, il tipo di sezione trasversale del pneumatico e il materiale del battistrada. Anche il tipo di applicazione e la capacità di carico richiesta hanno un ruolo importante.
La selezione dipende anche da diversi parametri tecnici per garantire che la ruota soddisfi tutti i requisiti. Questo può significare, ad esempio, che la resilienza degli pneumatici deve essere presa in considerazione e occorre evitare un allungamento eccessivo. Ciò garantisce uno scorrimento senza problemi.