I
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Idrocarburi policiclici aromatici: IPA

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti organici costituiti da due o più sistemi dell'anello aromatico. Alcuni di questi composti sono considerati cancerogeni. Gli IPA sono presenti anche negli elastomeri e nelle gomme, nelle plastiche, nelle vernici, nei colori e in altri rivestimenti. Questi materiali vengono utilizzati nelle ruote, così come in giocattoli, scarpe, utensili o manopole di biciclette e molti altri oggetti di uso quotidiano. Per ridurre il rischio di cancro, l’Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del rischio (BfR) e lo ZEK (Gruppo di scambio di esperienze centrale) stanno collaborando per limitarne l’uso.

Linee guida per la concentrazione di IPA 
BfR e ZEK hanno sviluppato una proposta di limitazione dei prodotti di consumo nell’ambito del regolamento REACH . Le limitazioni sono suddivise in tre categorie, sulla base della possibilità di contatto di pelle e alimenti. Le ruote TENTE appartengono alla categoria 3, che riguarda i materiali per cui si prevede un contatto con la pelle fino a 30 secondi oppure nessun contatto. In questa categoria sono ammessi fino a 20 mg benzo[a]pirene per kg e un totale di 200 mg/kg di tutti e 16 gli IPA interessati.

I 16 "inquinanti prioritari" nel gruppo IPA
I seguenti idrocarburi sono tra gli IPA interessati dalla proposta di restrizione di BfR:
+ Naftalene (C10H8) 
+ Acenaftilene (C12H8) 
+ Acenaftene (C12H10) 
+ Fluorene (C13H10) 
+ Fenantrene (C14H10) 
+ Antracene (C14H10) 
+ Fluoroantene (C16H10) 
+ Pirene (C16H10) 
+ Crisene (C18H12) 
+ Benzo[a]antracene (C18H12) 
+ Benzo[b]fluorantene (C20H12) 
+ Benzo[k]fluorantene (C20H12) 
+ Benzo[a]pirene (C20H12) 
+ Indeno[1,2,3-cd]pirene (C23H13) 
+ Dibenzo[ah]antracene (C22H14) 
+ Benzo[ghi]perilene (C22H12) 
Le sostanze sono state inizialmente definite dall'EPA (Environmental Protection Agency) statunitense come cosiddetti inquinanti prioritari a cui ci si riferisce spesso come "EPA-IPA". I prodotti TENTE sono conformi alle direttive riguardanti la concentrazione di IPA.