I
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa

Se il carrello della spesa si inceppa o si blocca quando siete al supermercato, il livello di stress cresce rapidamente. Anche quando sono completamente pieni, i carrelli devono poter essere spinti e manovrati facilmente e devono disporre di un meccanismo di sicurezza che impedisce loro di spostarsi involontariamente. Con ruote di scarsa qualità ciò non è possibile: le ruote si bloccano, si muovono nella direzione sbagliata o sono difficili da manovrare. 

Talvolta i carrelli della spesa devono essere spinti in corridoi molto stretti. Quando incontrano un ostacolo devono poter essere manovrati in spazi ristretti. Con le ruote sbagliate questo è praticamente impossibile e la sterzata diventa molto difficile. Le ruote girevoli di alta qualità invece consentono manovre senza problemi in tutte le direzioni. Inoltre è importante che le ruote siano resistenti e reggano gli urti. A questo scopo è necessario un supporto stabile. 
Occorre anche considerare il materiale del battistrada. Se le ruote lasciano segni, l'immagine del supermercato ne potrebbe risentire. Si consigliano i battistrada in gomma che raramente lasciano tracce anche in caso di peso elevato. 

I carrelli per la spesa si muovono senza problemi con le ruote TENTE: per giovani e anziani 
I carrelli per la spesa possono essere dotati delle ruote TENTE 2875QMP o TENTE 2370PJP. Entrambe le serie hanno caratteristiche di rotolamento molto buone, una struttura del supporto stabile e cuscinetti di alta qualità. Le ruote TENTE della gamma 2875QMP sono anche dotate di una ganascia integrata per ridurre il rischio che il carrello si sposti involontariamente. Il battistrada delle ruote TENTE 2370PJP è realizzato in gomma termoplastica, l'innovativa Supratech. Sono disponibili in diverse misure: le ruote con un diametro piccolo possono essere utilizzate anche per i carrelli della spesa dei bambini.