I
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: I
I vantaggi di un battistrada in gomma
Idrocarburi policiclici aromatici: IPA
iF – Product Design Award: conferimento di premi in base a chiari criteri
Il battistrada delle ruote
Il centro della ruota
Il cuscinetto orientabile della ruota
Il materiale della ruota determina le proprietà
Il poliuretano come battistrada delle ruote
Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile
Importanti caratteristiche delle ruote dei carrelli della spesa
Importanti proprietà delle ruote dei carrelli portautensili
Indicazione della durezza del battistrada
Innovazione da TENTE – Una combinazione di protezione parapiede rigida e a molla
Installing castors: Advice from the experts
interzum award
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Il sistema di numerazione degli ordini TENTE - Semplice e comprensibile

Per assicurarsi di poter facilmente trovare le ruote giuste per la vostra applicazione, abbiamo sviluppato un sistema di numerazione degli ordini strutturato in modo chiaro per i vostri prodotti. Il numero d'ordine contiene tutte le informazioni necessarie sulle proprietà dei prodotti e facilita la selezione e l'emissione dell'ordine. Il numero d'ordine è strutturato in modo logico e univoco. Ciò significa che ogni ruota può essere identificata e allocata immediatamente.

Il sistema di numerazione degli ordini TENTE
Il numero d'ordine è costituito da tre parti che definiscono il supporto, la ruota e il sistema di fissaggio . L'esempio seguente spiega i singoli componenti:
3470 UOT-125 P62-105x85
Le prime quattro cifre descrivono il supporto. La prima cifra indica il materiale, la seconda la forma della forcella, la terza il cuscinetto orientabile e infine la quarta il tipo di ruota. In questo esempio abbiamo un supporto realizzato in lamiera d'acciaio pesante (3) con una forcella a forma di bulbo (4) e due cuscinetti a sfere (7) e la ruota è una ruota girevole (0).
La seconda parte definisce la ruota: le lettere descrivono, in sequenza, il materiale, il battistrada e il cuscinetto della ruota. Il numero indica il diametro della ruota in millimetri. Questa ruota dispone di un centro in poliammide (U) e di un battistrada identico al centro della ruota (O) e viene supportata da un cuscinetto a sfere di precisione attenuato (T). Il diametro della ruota è di 125 mm.
 Al termine del numero d’ordine è possibile vedere il tipo di montaggio e le sue dimensioni. La ruota del nostro esempio viene fissata con una piastra rettangolare (P62), che misura 105 x 85 mm. Se siete alla ricerca di ruote singole senza un supporto della ruota, le prime quattro cifre vengono omesse. Al contrario il numero dell'ordine indica la larghezza della ruota dopo la dimensione. 
Avete altre domande sul nostro sistema di numerazione degli ordini? Contattateci, saremo felici di aiutarvi!