R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche

Nel 2007 è stato introdotto il Regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH, il cui obiettivo è la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di tutte le sostanze chimiche.

REACH sta per Registration, Evaluation, Authorisation e Restriction delle sostanze chimiche. Mediante l’introduzione di questo regolamento i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle si assumono la responsabilità delle sostanze chimiche utilizzate. Secondo la normativa precedente questa responsabilità era delle autorità che svolgevano i test di sicurezza delle sostanze chimiche.
All’interno dell’intera catena di distribuzione, quindi dal produttore o importatore ad eventuali trasformatori o rivenditori intermedi, fino al venditore, si devono fornire tutte le informazioni sulle sostanze chimiche in modo esaustivo. In particolare ciò riguarda le informazioni necessarie per garantire che ogni sostanza sia utilizzata in modo sicuro.

La procedura REACH 
Il REACH verrà implementato in tre fasi. Prima di tutto, i produttori o gli importatori delle sostanze chimiche devono valutare e registrare le sostanze. La registrazione avviene presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ed è obbligatoria per poter produrre o distribuire le sostanze chimiche nell'UE. Il principio è definito come segue: “Niente mercato senza dati“.
Successivamente la completezza della registrazione viene valutata dalle autorità. Per il 5% delle sostanze viene controllata la documentazione per verificare la conformità a tutti i requisiti di registrazione. Al termine avviene l’autorizzazione, eventualmente con limitazioni. Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC: substances of very high concern) vengono inserite nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate. Nel corso del tempo queste sostanze saranno sostituite da sostanze chimiche meno pericolose. 
In TENTE, tutte le ruote vengono prodotte il più possibile con sostanze approvate in base al REACH e che non sono soggette a limitazioni.