R
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche

Le ruote utilizzate in determinate condizioni devono essere lavabili. Negli ospedali e nelle grandi cucine vigono, ad esempio, severe norme igieniche. In queste aree qualsiasi apparecchiatura mobile utilizzata dovrà anche essere pulita regolarmente. La pulizia viene in genere eseguita ad alta pressione e ad alta temperatura. Se le ruote non sono lavabili, potrebbero corrodersi. 

Proprietà delle ruote lavabili 
Gli ospedali, in particolare, dispongono spesso di sistemi per il lavaggio automatici, che funzionano come un lavaggio auto. I letti ospedalieri, ad esempio, sono semplicemente dotati di ruote e quindi completamente disinfettati e puliti. Per garantire che le ruote per i letti ospedalieri possano sopportare questi trattamenti, vengono realizzate in lamiera di acciaio cromata di alta qualità con i componenti in acciaio inox. Durante la pulizia i cuscinetti sono particolarmente a rischio. Le ruote lavabili sono pertanto sigillate per impedire che l'acqua e i detergenti entrino nel cuscinetto. Se vengono utilizzate ruote lavabili, è importante che anche il sistema di fissaggio sia lavabile. Ciò deve essere preso in considerazione al momento dell'acquisto dell'apparecchiatura e la responsabilità è del produttore. 

Ruote TENTE: lavabili e in acciaio inox 
Ruote TENTE selezionate sono lavabili, in acciaio inox ed elettricamente conduttive. Queste ruote con un centro in poliammide e un battistrada in poliuretano hanno un cuscinetto a sfere isolato. Un supporto in acciaio inossidabile garantisce anche una migliore resistenza alla corrosione. Queste ruote, ad esempio, sono disponibili nelle serie di ruote per letto TENTE Integral, che sono state sviluppate continuamente dal 1950 e hanno già ricevuto premi per il loro design. 
Avete domande sulle nostre ruote o su ciò che rende una ruota lavabile? Contattateci. Vi forniremo consigli dettagliati. Saremo anche felici di applicare la nostra notevole esperienza alla creazione di una soluzione di sistema personalizzata.