R
Resistenza chimica delle ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: R
REACH: regolamento europeo sulle sostanze chimiche
Red Dot Design Award
Requisiti delle ruote per i carrelli per le pulizie
Requisiti delle ruote per i carrelli per officina
Requisiti delle ruote per i contenitori di raccolta dei rifiuti
Requisiti delle ruote per letti medicali
Resistenza all’avvio, al rotolamento e al pivottamento delle ruote
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Resistenza chimica delle ruote
Rimorchio indipendente
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
RoHS
Roll containers: Find suitable castors
Ruote
Ruote
Ruote delle sedie per ufficio per diversi tipi di pavimento
Ruote fisse
Ruote girevoli
Ruote guida per sistemi di movimentazione e altro
Ruote in plastica di TENTE
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Ruote motrici TENTE
Ruote per carrelli elevatori
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Ruote TENTE premiate: Levina e Integral
Ruote TENTE vincitrici di premi per i letti ospedalieri
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Resistenza chimica delle ruote

Se è possibile che le ruote vengano in contatto con sostanze aggressive, la loro resistenza chimica deve essere presa in considerazione in fase di selezione del giusto prodotto.

Analisi della resistenza chimica 
Per le ruote che presumibilmente verranno a contatto con sostanze aggressive, occorre considerare la resistenza chimica in fase di selezione dei prodotti giusti. Tanto più conosciamo le condizioni ambientali in cui devono essere utilizzate le ruote, quanto più precisamente possiamo determinare quale sarà il prodotto più adeguato. Ciò potrebbe impedire la rottura prematura della ruota a causa della corrosione, di modifiche della superficie, di infragilimento, di perdita di forza o di lubrificante. Il coordinamento attento di tutti i componenti garantisce la massima durata. 

Fattori importanti nella resistenza chimica
Inizialmente si dovrebbe controllare quali sostanze chimiche e influenze ambientali sono presenti nel luogo di utilizzo. Importante: la reazione dei materiali dipende da diversi fattori, quali ad esempio il tempo di contatto e la concentrazione delle sostanze aggressive, l'umidità e la temperatura. Viene fatta una distinzione tra le sostanze resistenti chimicamente, resistenti parzialmente o non resistenti. Una buona resistenza chimica viene mostrata dalle lamiere di acciaio inossidabile, dalla plastica e dalla gomma termoplastica.
Nella tabella seguente vengono riepilogate le resistenze chimiche dei nostri materiali fino a diverse sostanze aggressive. I valori mostrati nella tabella sono approssimativi e non sono validi per le miscele di prodotti chimici. Contattateci per casi speciali: saremo lieti di fornirvi consigli dettagliati!

Chiave: ++ resistente | + resistenza limitata | = non resistente 

Materiale/ Concentrazione/ Gomma/ Poliammide/ Poliuretano/ Polipropilene/ 
Acetaldeide 40% + + = + 
Acetone - ++ ++ = + 
Acido borico, acquoso 10% ++ + ++ + 
Bromo - = = = = 
Acido etanoico 30% = ++ = ++ 
Etanolammina - - - = - 
Formaldeide 30% ++ ++ + ++ 
Acido formico 10% + = = ++ (max. 60°C) 
Acido cloridrico, acquoso 30% + = = ++ 
Gas inerti - - ++ - - 
Acetato di piombo, acquoso 10% + ++ ++ = 
Nitrato di piombo - ++ - ++ - 
Cloruro di sodio, acquoso 10% + = ++ ++ (max. 20°C) 
Cianuro di sodio, acquoso 10% - ++ = - 
Fosfato di sodio, acquoso 10% ++ ++ ++ ++ 
Silicato di sodio, acquoso 10% ++ ++ + -