- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Gemotoriseerde systemen
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Verhoog de mobiliteit met een druk op de knop: TENTE E-Drive flex voegt aangedreven aandrijving toe voor zware lasten met soepele starts, nauwkeurige besturing, veilig remmen en eenvoudige aanpassing.
Actieve filters:
Sorteren op
Aandrijfeenheid 125 mm
E-Drive flex
EDFAUFF125P60
De E-Drive flex aandrijfeenheid is een elektrische castoroplossing met een polyamide wiel van 125 mm diameter, voorzien van een elastische band die niet-markerend en gevulkaniseerd is. Deze eenheid wordt geleverd met een rechthoekige plaatbevestiging en is speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit in diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartapparatuur, medische apparatuur zoals anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportequipment.
125
mm
125
mm