Wielen voor Schoonmaaktechnologie
Vast Wielen 100 mm
Het Agila vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolling. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 160 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 75 mm bereikt het wiel een totale hoogte van 100 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen 75 mm
Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het wiel beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel zelf bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door een betrouwbare glijlager constructie. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm past dit wiel perfect in compacte toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 100 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 150 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 25 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwarte, gevulkaniseerde loopvlak en beschikt over een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm, een asgatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, met een naaflengte van 58 mm en een asgat van 15 mm diameter. Dit wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en uitgerust met een rollager. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij 4 km/h en de statische draagkracht 500 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. De constructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, uitgerust met precisie kogellagers. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en machinebouw.
Wiel 300 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 300 mm en is vervaardigd uit aluminium met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak van 55 mm breed. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers, heeft een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8 mm diameter. De polyamide wielkern is voorzien van een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, en uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals transportapparatuur, machinebouw en geautomatiseerde systemen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.