- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Licht Gebruik | < 150 kg
Wielen voor lichte toepassingen
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel is een polypropyleen wiel met een thermoplastisch rubber loopvlak, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 48 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 12 mm. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De maximale statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 35 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een rollager. Het wiel beschikt over een asgatdiameter van 12 mm en is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naf heeft een lengte van 44,4 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm. Dit wiel is geschikt voor rolkooien en winkelinrichting en displays. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 125 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Het loopvlak is identiek aan standaard wielmateriaal en biedt betrouwbare prestaties in diverse toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 250 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassing in rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij het loopvlak identiek is aan het standaard wiel.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 45 mm, met een naaflengte van 53 mm en een asgatdiameter van 8 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties en draagvermogen. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 37 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber zwart. De naf heeft een lengte van 58 mm en is voorzien van een rollager. De asgatdiameter bedraagt 15 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgatdiameter van 15 mm, en het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bij een snelheid van 4 km/h is.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 25 mm breedte, uitgevoerd in massief rubber, niet-markerend. De naf heeft een lengte van 26,5 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. Het wiel is geschikt voor montage op een as met een gatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 120 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is ideaal voor toepassing in steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit massief rubber dat niet-markerend is. Het wiel beschikt over een polypropyleen wielbody en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kg en een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
De Duratech heat is een wiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen met hittebestendigheid. Het wiel is uitgerust met een glijlager en beschikt over een naaflengte van 26,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor gebruik in castoren en biedt een optimale combinatie van duurzaamheid en thermische stabiliteit voor veeleisende toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is een thermoplastische synthetische wiel met hittebestendigheid, ontworpen voor gebruik in castoren. Dit wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlak met een breedte van 25 mm. De naaf heeft een lengte van 31 mm en is voorzien van een glijlager voor soepele rotatie. De asgatdiameter bedraagt 8 mm. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 150 kg dragen en heeft een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dankzij de hittebestendige materiaalsamenstelling is dit wiel geschikt voor toepassingen waarbij temperatuurbestendigheid vereist is.
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 200 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 50 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en een lichaam van plaatstaal. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, uitgevoerd met massief rubber in zwart. Het wiel beschikt over een rollager en een as met een gatdiameter van 8 mm, terwijl de naaflengte 45,5 mm bedraagt. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een statische draagcapaciteit van 100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 45,5 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen body met rollager en massief zwart rubber als loopvlak. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 45,5 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen body met rollager en massief zwart rubber als loopvlak. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Wiel 75 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een totale diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm, wat zorgt voor optimale stabiliteit en slijtageresistentie. De naaflengte bedraagt 27 mm en het wiel is voorzien van een asgatdiameter van 6 mm voor standaardmontage. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 120 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 50 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een totale diameter van 50 mm met een loopvlakbreedte van 19,5 mm, wat zorgt voor optimale stabiliteit en wendbaarheid. De naaflengte bedraagt 22,6 mm en het wiel is voorzien van een axiaalgat met een diameter van 6 mm voor eenvoudige montage op standaardassen. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een voortbewegingssnelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 100 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een loopvlak met een breedte van 25 mm, wat zorgt voor optimale stabiliteit en slijtagebestendigheid. De naaf heeft een lengte van 27 mm en is voorzien van een axiaalgat met een diameter van 6 mm voor bevestiging aan standaardcastorasjes. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 140 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 70 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 400 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, en is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm en een naaflengte van 129 mm. De as heeft een gatdiameter van 10 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 290 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 145 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan geschuimd. Het wiel is voorzien van een plaatstalen wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, terwijl de naaflengte 74 mm bedraagt en de asgatdiameter 25 mm is. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 389 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassing in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van Light Duty Wheels
Lichte wielen zijn bedoeld voor toepassingen met een bescheiden belasting van maximaal 150 kg per wiel. Ze zorgen voor stabiel, soepel rollen waar geen zware capaciteit vereist is, zonder dat dit ten koste gaat van de controle of de levensduur. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, loopvlakprofielen, diameters, naven, boringen en lagertypes en kunnen worden aangepast aan de vloeromstandigheden, omgevingsfactoren en de behoeften van uw toepassing. Voor de beste resultaten moet u het wiel koppelen aan een geschikte zwenkwielbehuizing om de gewenste belasting en stabiliteit te bereiken. De lichte wielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Wendbare, nauwkeurige manoeuvreerbaarheid — ontworpen voor eenvoudige bediening, ondersteunen lichte zwenkwielen soepele richtingsveranderingen en gecontroleerde bewegingen in krappe ruimtes of bij veelvuldige herpositionering. Dit maakt dagelijkse taken sneller en voorspelbaarder.
Ergonomische prestaties — Met het juiste lagerpakket en de juiste diameter blijven de start- en rolkrachten laag, wat een betere duw-/trek-ergonomie ondersteunt en de vermoeidheid van de machinist tijdens lange diensten vermindert.
Rolgedrag op maat van uw vloer — Kies samenstellingen zoals thermoplastisch rubber, polypropyleen of polyurethaan en de juiste profielgeometrie om een evenwicht te vinden tussen lage rolweerstand, geluidsniveaus en vloerbescherming. De juiste diameter en breedte verfijnen de stabiliteit en rijkwaliteit verder.
Soorten lichte wielen
Kunststof wielen voor licht gebruik
Lichte kunststof wielen zijn ideaal als u een laag gewicht, een corrosievrije constructie en efficiënt rollen op gladde, harde vloeren nodig hebt. Wiellichamen van polypropyleen houden de uitrusting wendbaar en zuinig, terwijl het hardere loopvlak zorgt voor eenvoudige startkrachten — het beste wanneer vloerbescherming en geluid ondergeschikt zijn aan manoeuvreerbaarheid. Een representatief product zijn onze POO-wielen. Deze wielen zijn volledig gemaakt van polypropyleen en hebben een glijlager. De lichte kunststofwielen van POO zijn verkrijgbaar in varianten met een wieldiameter van 65 mm, 75 mm, 80 mm en 100 mm en kunnen, afhankelijk van hun grootte, lasten tot 140 kg per wiel aan, terwijl versies met een wieldiameter van 125 mm nog hogere belastingen aankunnen.
Rubberen wielen voor licht gebruik
Lichte rubberen wielen zijn ontworpen om betrouwbare mobiliteit te bieden in een breed scala aan omgevingen. Door de hardheid van het loopvlak af te stemmen op het vloertype, kunt u de rolinspanning laag houden met behoud van de oppervlakteafwerking — ideaal voor veelvuldige bewegingen en betrouwbaar dagelijks onderhoud. De grip is afhankelijk van de samenstelling: zachtere rubbers zorgen voor een betere hechting en helpen bij het verminderen van slippen op gladde of licht oneffen vloeren, terwijl hardere mengsels een lagere rolweerstand en eenvoudigere startkrachten bevorderen. Waar vloerbescherming en een stillere werking voorop staan, passen lichte rubberen wielen met zacht loopvlak op polypropyleen in het midden uitstekend. Binnen onze selectie onderscheiden PIO-wielen zich als een opmerkelijk voorbeeld. Deze wielen combineren een polypropyleen wielbehuizing met een stevig rubberen loopvlak dat geen strepen achterlaat en een glijlager.
Toepassingsgebieden voor lichte wielen
Zwenkwielen voor licht gebruik worden overal gebruikt waar apparatuur baat heeft bij soepele, gecontroleerde bewegingen bij lagere belasting. Typische toepassingen zijn onder meer winkelwagens, winkelinrichtingen en mobiele displays; apparatuur voor de gezondheidszorg zoals anesthesiekarren, medicijnkarren en verpleegbedden; lichtere industriële en werkplaatsuitrusting, waaronder productie- en platformwagens, gereedschapskasten en werkbanken; en logistieke apparatuur zoals rolkooien en kleinere transportkarren. Door het wielmateriaal en de diameter te selecteren die passen bij de vloer en de bedrijfscyclus, kunt u de rolinspanning, het geluid en de oppervlaktebescherming in evenwicht houden — bijvoorbeeld door hardere loopvlakken te combineren met zachte vloeren en zachtere loopvlakken met harde vloeren om het gewenste hanterings- en onderhoudsprofiel te bereiken.