Wiel 400 mm
Maxtech
EAN:
4031582202373
Productnummer:
PNR400x90-Ø10x129 geel
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, en is ontworpen voor gebruik in castore...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Documenten
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, en is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm en een naaflengte van 129 mm. De as heeft een gatdiameter van 10 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 290 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 145 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen