- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Zwaarlast | 500 - 1.500 kg
Zwaarlast wielen
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 700 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody zelf is van niet gedefinieerd materiaal en biedt een robuuste constructie voor industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 90 mm breedte, uitgevoerd in Polypropyleen, zacht. De statische draagcapaciteit bedraagt 1600 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel tot 640 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h, of tot 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het materiaal van de wielbehuizing is niet gedefinieerd. Dit wiel is geschikt voor toepassingen waarbij hoge draagcapaciteit en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1000 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 60 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody materiaal is niet gedefinieerd. Dit product combineert duurzaamheid met een hoge belastbaarheid, wat het geschikt maakt voor industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 75 mm en een loopvlak van 80 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 78 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 78 mm en een loopvlakbreedte van 78 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. De statische draagcapaciteit bedraagt 1400 kg. Voor dynamische belasting zijn twee configuraties beschikbaar: een eerste variant met een draagcapaciteit van 840 kg bij een snelheid van 6 km/h, en een tweede variant met een draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wielbody-materiaal is niet nader gedefinieerd. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen waarbij hoge draagcapaciteit en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 80 mm en een loopvlak van polypropyleen, zacht, met een breedte van 62 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en is ontworpen voor professionele toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 80 mm en een loopvlak van 75 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen een rol spelen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 62 mm breed, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1200 kg en een dynamische draagcapaciteit van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is ontworpen voor gebruik in zwenkwielconstructies en biedt betrouwbare prestaties voor industriële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 68 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody materiaal is niet gedefinieerd. Dit wiel combineert duurzaamheid met een optimale prestatie voor industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 100 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 55 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1100 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en combineert duurzaamheid met optimale prestaties voor industriële toepassingen.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is een wielbody met een diameter van 85 mm en een loopvlak van 80 mm breedte, vervaardigd uit polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in castorwielen en biedt een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wielbody is geschikt voor toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen een rol spelen.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 100 mm en een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is vervaardigd uit niet gedefinieerd materiaal en biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 96 mm breedte. Het loopvlak is uitgevoerd in polypropyleen, zacht, wat optimale demping en slijtagebestendigheid biedt. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 750 kg bij een snelheid van 3 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 200 mm
Het Duratech Wiel is een polyamide wiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, ontworpen voor gebruik in castoren en transportapparatuur. Het wiel beschikt over een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20,1 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en het onderstel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 88 mm, ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 900 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Duratech Wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, alsmede transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielnaf met een lengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor een robuuste constructie. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische toepassingen kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech-wiel is een hoogwaardige wiel ontworpen voor gebruik in castoren en geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm met een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan gegoten. De hub heeft een lengte van 60 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Het wiel is vervaardigd uit aluminium en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 1000 kg. Voor dynamische belasting kan het wiel 400 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h of 500 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassing in lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, speciaal ontworpen voor gebruik in zware industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asopstellingen. Dit wiel kan een statische belasting van 2880 kg dragen en ondersteunt dynamische belastingen van 1200 kg bij 6 km/h of 1440 kg bij 4 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 82 mm en een loopvlak van 70 mm breedte, vervaardigd uit gegoten polyurethaan. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgatdiameter van 17 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastorinstallaties. Dit wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en biedt een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel vindt toepassing in diverse sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 140 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een polyurethaan gegoten loopvlak. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die afgedicht zijn voor optimale bescherming tegen vervuiling. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in diverse castorapplicaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgatdiameter van 25 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard asconstructies. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel is een gietijzeren wiel met een loopvlak van polyurethaan, gegoten, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 140 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm en is voorzien van een naaflengte van 55 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Het wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties en duurzaamheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 1260 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 630 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor talrijke toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van Heavy Duty Wielen met zwenkwielen
Zwaarlastwielen zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen waarbij elk wiel betrouwbaar tussen 500 kg en 1.500 kg moet dragen en toch soepel en stabiel moet kunnen rollen. Onze wielen zijn gemaakt van versterkte materialen en robuuste componenten, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen. De prestaties zijn afhankelijk van het volledige systeem, dus het wiel moet worden gekoppeld aan een geschikte zwenkwielbehuizing, het juiste lager en een naaf-/asconcept dat past bij uw individuele gebruikscyclus en vloeromstandigheden. Zware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoog draagvermogen — Wielbehuizing, naven en loopvlakmaterialen zijn ontworpen om aanzienlijke gewichten te dragen zonder overmatige vervorming, waardoor het wiel onder statische en dynamische belasting rond blijft. De juiste koppeling met de behuizing zorgt voor de uiteindelijke toelaatbare belasting en zijdelingse stabiliteit van het geheel.
Stabiele beweging: geoptimaliseerde profielgeometrie en hoogwaardige lagers verlagen de start- en rolweerstand, zodat zware lasten kunnen worden verplaatst met minder duw-/trekkracht. Door een breder loopvlak en de juiste wieldiameter te kiezen, wordt de stabiliteit in rechte lijnen verbeterd en worden trillingen bij langere runs tot een minimum beperkt.
Verhoogde duurzaamheid — Slijtvaste loopvlakken en robuuste middenstukken zijn bestand tegen slijtage, snijden/scheuren en stoten. Dit verlengt de levensduur op ruwe vloeren, op drempels en in stop-start-workflows.
Geoptimaliseerde levenscycluswaarde — opties met afgedichte of beschermde lagers, vetten die geschikt zijn voor de temperatuur en corrosiebestendige componenten helpen de prestaties tussen onderhoudsintervallen op peil te houden. De combinatie van een lange levensduur en een lagere ergonomische inspanning vertaalt zich in stabiele totale eigendomskosten.
Soorten zware wielen
Zware zwenkwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en andere milieueisen. Of u nu prioriteit geeft aan geluidsreductie, slijtvastheid, bescherming tegen elektrische ontlading of wasbaarheid, er is een configuratie die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, wielmaat, lagertype en het type behuizing te kiezen waarmee het zware wiel moet worden gecombineerd, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten zwenkwielen voor zwaar gebruik en hun belangrijkste voordelen:
Kleine zwenkwielen voor zwaar gebruik
Als de installatieruimte beperkt is maar de belasting aanzienlijk is, bieden zware zwenkwielen met een laag profiel een indrukwekkende capaciteit met een minimale totale hoogte. Zware polyamide wielen van TENTE TOP combineren een stevige polyamide wielbehuizing en loopvlak, met precisiekogellagers en een temperatuurbereik van —40 tot +80 °C. Typische capaciteiten bedragen 600 kg bij Ø80 mm, 720 kg bij Ø100 mm en 840 kg bij Ø125 mm per wiel, waardoor ze ideaal zijn wanneer laagbouwoplossingen toch zwaar moeten wegen. Deze wielen zijn ook verkrijgbaar in grotere wieldiameters, indien nodig voor toepassingen die meer installatieruimte bieden. De combinatie met een geschikte behuizing zorgt voor de uiteindelijke toelaatbare belasting en zijdelingse stabiliteit voor de toepassing.
Robuuste rubberen wielen met zwenkwielen
Zware rubberen zwenkwielen worden gekozen wanneer schokdemping en vloerbescherming net zo belangrijk zijn als de belastbaarheid. Met gietijzeren of stalen kernen en gevulkaniseerde elastische banden of massieve rubberen loopvlakken combineren ze soepel rollen met industriële duurzaamheid. TENTE FVP-wielen (gietijzeren kern, 67 Shore A massief rubber) bieden capaciteiten van 600 kg bij Ø200 mm, 810 kg bij Ø250 mm en tot 960 kg bij Ø300 mm. Voor centra van geperst staal en een gevulkaniseerd elastisch loopvlak in combinatie met een precisiekogellager levert de SEP-serie tot 600 kg bij Ø200 mm. Selecteer de diameter en de middenconstructie om het draagvermogen, het trillingsgedrag en de levensduur in evenwicht te brengen — combineer deze vervolgens met een bijpassende behuizing voor de vereiste montageclassificatie.
Wielen van polyurethaan voor zwaar gebruik
Robuuste wielen van polyurethaan bieden een zeer lage rolweerstand en hoge slijtvastheid bij langdurige belasting — zeer geschikt voor lange runs, herhaalde start-stopcycli en gladde industriële vloeren. De Ultratech-wielseries van TENTE FCP/ICP combineren centra van gietijzer of aluminium met hoogwaardig gegoten polyurethaan. De representatieve capaciteiten zijn 800 kg per wiel bij Ø160—200 mm, met versies die zijn afgestemd op hogere snelheden tot 16 km/u. De juiste combinatie van wieldiameter, profielprofiel en lagerprecisie — samen met een behuizing die geschikt is voor de inschakelduur — zorgt voor voorspelbare rijeigenschappen en een lange onderhoudsinterval, zelfs bij veeleisend gebruik.
Toepassingsgebieden voor zware wielen
Zware zwenkwielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën, waar duurzame mobiliteit en hoge draagvermogens een integraal onderdeel zijn. Onze wielen combineren betrouwbare ondersteuning met precisie en flexibiliteit om zelfs de meest complexe uitdagingen en zwaarste omgevingen aan te kunnen. Zwaarlast wielen zijn onmisbaar in industriële omgevingen. Magazijnen en logistieke centra gebruiken ze voor het transport en de opslag van zware voorwerpen met behulp van toepassingen zoals palletwagens, rolkooien, zware rekken en meer, zodat goederen efficiënt worden verwerkt. In medische en laboratoriumomgevingen ondersteunen ze grote apparaten, diagnostische apparatuur, sterilisatie-eenheden en mobiele werkstations die nauwkeurig manoeuvreren en hygiënische constructies vereisen. In winkels en commerciële ruimtes worden ze bijvoorbeeld gebruikt onder zware displays en verplaatsbare balies waar veilige herpositionering en vloeronderhoud essentieel zijn. Op bouwplaatsen en buitentoepassingen dragen zware wielen rolsteigers, gereedschapskarren en transportplatforms over hardere oppervlakken en hogere schokbelastingen.