Wielen voor Machines & Werkplaatsuitrusting
Vast Wielen 100 mm
Het Alpha vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bereikt. Dit veelzijdige wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 410 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrische aandrijfeenheid met rechthoekige plaat bevestiging, uitgerust met een 125 mm diameter wiel met polyamide wiellichaam en elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak. Deze elektromobiliteitsoplossing is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in diverse sectoren zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, medische apparatuur inclusief anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het product wordt ingezet in lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel heeft een diameter van 230 mm en een loopvlakbreedte van 82 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het product wordt ingezet in lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur zoals C-armen en CT-scanners, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wielconstructie met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit duurzaam gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, zware AGV-systemen en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyamide waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20,1 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 82 mm met een loopvlakbreedte van 88 mm. De naaflengte bedraagt 90 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf. De dynamische draagkracht bedraagt 900 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.