- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Middelzwaar | 150 - 500 kg
Wielen voor middelzware toepassingen
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlak van 40 mm breed, uitgevoerd in polypropyleen, zacht. Dit wiel is ontworpen voor zware lasten en biedt een statische draagcapaciteit van 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. De wielbody is geschikt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een zink gegoten body en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal voor optimale prestaties en duurzaamheid. De naaflengte bedraagt 35,5 mm met een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor eenvoudige montage op standaard castorframes. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 150 mm
Het Elastech-wiel is een hoogwaardig wiel met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een naaflengte van 35,5 mm en een asgatdiameter van 8 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castorsystemen. De constructie bestaat uit zink gegoten materiaal voor de wielbody, gecombineerd met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een rollager en kan een statische belasting van 400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het wiel is geschikt voor toepassingen in rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij het loopvlak identiek is aan het standaard wiel.
Wiel 125 mm
Het Basetech Wiel is een polypropyleen wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel is voorzien van een rollager en kan een statische belasting van 400 kg dragen. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf en garandeert optimale prestaties in verschillende toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel is uitgerust met een aluminium lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 280 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en is uitgevoerd met een naaflengte van 74 mm. De asgatdiameter bedraagt 25 mm en het wiel is voorzien van een rollager voor optimale rotatie. Het lichaam is vervaardigd uit polypropyleen, wat zorgt voor duurzaamheid en lage onderhoudskosten. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een polypropyleen wielbody en rollager voor optimale prestaties. De naaf heeft een lengte van 74 mm en is voorzien van een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel kan een statische belasting van 400 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 260 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, met een asgatdiameter van 25 mm voor montage. De wielbody is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 300 kg en een dynamische draagcapaciteit van 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 25 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is voorzien van een as met een gatdiameter van 20 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is uitgevoerd met een wielbody van plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met lijnprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlak met een breedte van 100 mm en is uitgevoerd met een as met een gatdiameter van 25 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is een pneumatische band met blokprofiel en een diameter van 400 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een loopvlakbreedte van 100 mm en is voorzien van een naaflengte van 74 mm met een asgatdiameter van 20 mm. De wielconstructie is uitgevoerd in plaatstaal en ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een aluminium wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 95 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gegoten uitvoering. Het wiel is uitgerust met een stalen, ijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castorinstallaties. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kg en een dynamische draagcapaciteit van 400 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Novatech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, heftrucks, zware AGV-systemen, machinebouw, postlogistieke systemen en productie- en platformwagens.
Wiel 125 mm
Het Elastech-wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. De naf heeft een lengte van 58 mm en is uitgerust met een rollager, terwijl de asgatdiameter 15 mm bedraagt. Dit wiel ondersteunt een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een polyamide wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en is uitgerust met een as met een gatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 500 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 250 kg bij een snelheid van 4 km/h is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel beschikt over een polyamide lichaam en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Elastech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, professionele schoonmaakwagens, rolkooien, steigers, gereedschapskasten, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en ondersteunt zware lasten met betrouwbare prestaties. Het wiel heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van 40 mm breedte, uitgevoerd in gegoten polyurethaan voor optimale slijtvastheid en demping. De naaf meet 40 mm in lengte en is voorzien van een asgatdiameter van 15 mm voor standaardmontage. Het aluminium lichaam garandeert een licht gewicht zonder concessies aan sterkte. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 600 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h bereikt, afhankelijk van de vereiste snelheid en toepassingsomstandigheden.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polyurethaan in gespoten uitvoering. Het wiel is voorzien van een polyamide lichaam en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 700 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij 6 km/h respectievelijk 350 kg bij 4 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. Het lichaam is gemaakt van een dempend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat het wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm, vervaardigd uit polyamide voor optimale slijtvastheid. Het wiel beschikt over een naaflengte van 44 mm en een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard kastoronderstellen. De loopvlak is gemaakt van een demperend, hybride materiaal dat trillingen effectief absorbeert en een stille werking garandeert. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele rotatie en minimale wrijving. De statische draagcapaciteit bedraagt 400 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, wat dit wiel geschikt maakt voor zware industriële toepassingen en mobiele werkplatformen.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, uitgevoerd met een massief rubber loopvlak in zwart. Het wiel beschikt over een plaatstalen wielbody en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor universele compatibiliteit met standaard wielbouten. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwart. Het wiel beschikt over een plaatstalen wielbody en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Frequently Asked Questions
Voordelen van middelzware wieltjes met zwenkwielen
Wielen voor middelzwaar gebruik zijn ontworpen voor een bereik van 150 kg tot 500 kg per wiel, waardoor de kloof tussen lichte en zware oplossingen wordt overbrugd. Ze leveren de kracht die nodig is voor grote ladingen en behouden tegelijkertijd een soepele, responsieve mobiliteit — een betrouwbare keuze voor industrieel transport, commerciële apparatuur, servicekarren en andere toepassingen waar consistente stabiliteit essentieel is. Voor de nominale prestaties moet u het wiel koppelen aan een speciaal gespecificeerde zwenkwielbehuizing. De middelzware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Robuuste constructie: de wielen zijn gemaakt van duurzame kernen en slijtvaste loopvlakken en zijn bestand tegen veelvuldig gebruik, schokken en gemengde vloeromstandigheden. Het resultaat is betrouwbare mobiliteit en een lange levensduur.
Individueel rolgedrag — Kies uit zachtere loopvlakken die gevoelige oppervlakken en vochtige trillingen beschermen, of hardere compounds die de rol- en zwenkweerstand op gladde industriële vloeren minimaliseren. De diameter en profielbreedte kunnen worden geselecteerd om de startkrachten, het geluid en de rijkwaliteit nauwkeurig af te stellen.
Verschillende lageropties — Deze wielen zijn verkrijgbaar met glijlagers, rollagers of precisiekogellagers en houden de duw-/trekkrachten laag en rollen soepel tijdens lange diensten. Afgesloten opties beschermen tegen stof, vocht en reinigingsmiddelen om de onderhoudsintervallen te verlengen.
Soorten wielen voor gemiddeld gebruik
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en andere omgevingsomstandigheden. Of u nu geluidsreductie, slijtvastheid, bescherming tegen elektrische ontlading of wasbaarheid nodig hebt, er is een oplossing voor middelzwaar gebruik die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, wielmaat, lagertype en het type behuizing te kiezen waarmee het middelzware wiel moet worden gecombineerd, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten middelzware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Rubberen wielen voor middelzware toepassingen
Rubberen wielen voor gemiddeld gebruik zijn verkrijgbaar in verschillende compounds en profielontwerpen — van zachte, elastische mengsels die uitstekende vloerbescherming en comfort bieden tot hardere, slijtvaste rubberen loopvlakken die zijn geoptimaliseerd voor duurzaam en efficiënt rollen. In ons productaanbod onderscheiden PJP-wielen zich als een goed voorbeeld voor middelzware rubberen wielen. Deze wielen combineren een polypropyleen wielbehuizing met ons TentePrene non-marking thermoplastische rubberen loopvlak en een nauwkeurig kogellager. Versies voor middelzware toepassingen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 160 mm en 200 mm en bieden een draagvermogen van maximaal 160 kg per wiel.
Wielen van polyurethaan voor middelzware toepassingen
Polyurethaan wielen voor middelzwaar gebruik staan bekend om hun hoge slijtvastheid, efficiënte rol- en zwenkprestaties en aanpassingsvermogen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Deze wielen zijn verkrijgbaar in verschillende samenstellingen en hardheidsniveaus. Combineer voor de beste resultaten wielen van polyurethaan voor middelzware belasting en een geschikte zwenkwielbehuizing om de gewenste belasting en stabiliteit te bereiken. Polyurethaan wielen staan vooral bekend om hun draagvermogen in de heavy duty-reeks. Ons portfolio bevat echter ook bepaalde configuraties die als middelzwaar kunnen worden beschouwd. Uit ons assortiment illustreren de ITP-wielen perfect de categorie voor middelzwaar gebruik. Deze wielen combineren een aluminium wielbehuizing met een profiel van gegoten polyurethaan en een precisiekogellager — de meeste wielen uit deze serie kunnen echter lasten aan die groter zijn dan 500 kg per wiel.
Toepassingsgebieden voor middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzwaar gebruik zijn de beste keuze wanneer kracht en wendbaarheid naast elkaar moeten bestaan in industriële, medische en commerciële omgevingen. In de productie rusten ze bijvoorbeeld transportapparatuur, productiewagens en mobiele werkbanken uit, waarbij ze aanzienlijke ladingen vervoeren en tegelijkertijd de gecontroleerde afhandeling op drukke routes behouden. In de logistiek ondersteunen ze rolkooien, rolpallets, zwaar beladen winkelwagens en meer. Voor omgevingen die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals ziekenhuizen, laboratoria en voedselverwerking, kunnen middelzware zwenkwielen worden gecombineerd met roestvrijstalen of wasbare behuizingen om te voldoen aan de vereisten voor reiniging en corrosiebestendigheid. In commerciële ruimtes houden ze mobiele rekken, vitrines en cateringkarren stabiel en eenvoudig te plaatsen op verschillende vloerafwerkingen. De prestaties worden bepaald door het juiste loopvlakmateriaal, de diameter/breedte en het juiste lagerpakket te selecteren — en door het wiel te koppelen aan een geschikte zwenkwielbehuizing. Dit zorgt voor betrouwbare mobiliteit, van gepolijste binnenvloeren tot ruwere toegangswegen, waardoor wielen voor middelzwaar gebruik een veelzijdige oplossing zijn waar duurzaamheid, aanpassingsvermogen en soepele bediening niet onderhandelbaar zijn.