Wiel 160 mm
Puretech
EAN:
4031582372915
Productnummer:
DVR160x40-Ø12x59 + ASBUS
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, uitgevoerd met...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, uitgevoerd met een massief rubber loopvlak in zwart. Het wiel beschikt over een plaatstalen wielbody en is voorzien van een rollager voor optimale draaiing. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor universele compatibiliteit met standaard wielbouten. Dit wiel is ontworpen voor gebruik in diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 160 kg bij een snelheid van 4 km/h is, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.