Wiel 200 mm
Puretech
EAN:
4031582372922
Productnummer:
DVR200x50-Ø12x59 + ASBUS
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwart. Het wiel beschikt over een plaatstalen wielbody en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgatdiameter van 12 mm, wat zorgt voor compatibiliteit met standaard castoropstellingen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 400 kg en een dynamische draagcapaciteit van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.