Wiel 100 mm
Puretech
EAN:
4031582372892
Productnummer:
DVR100x30-Ø8x45,5 + ASBUS
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, speciaal ontworpen vo...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 30 mm, speciaal ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 45,5 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen body met rollager en massief zwart rubber als loopvlak. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 140 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 70 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.