Wiel 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582400335
Productnummer:
PNR260x75-Ø25 HL74 TFR
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Documenten
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, terwijl de naaflengte 74 mm bedraagt en de asgatdiameter 25 mm is. Het wiel is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 150 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.