Wiel 75 mm
Maxtech
EAN:
4031582381238
Productnummer:
PAO075x25-Ø6x27 + ASBUS
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een totale diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm, wat zorgt voor optimale stabiliteit en slijtageresistentie. De naaflengte bedraagt 27 mm en het wiel is voorzien van een asgatdiameter van 6 mm voor standaardmontage. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 120 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen.