Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlak van 50 mm breedte, uitgevoerd in polyurethaan geschuimd. Het wiel is voorzien van een plaatstalen wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 150 kg en een dynamische draagcapaciteit van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Artikelnummers
Artikelnummer
DNP200x50-Ø20x50
EAN
4031582380996
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
0,86 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Geschuimd
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
50 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading