Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een diameter van 100 mm en beschikt over een loopvlak met een breedte van 25 mm, wat zorgt voor optimale stabiliteit en slijtagebestendigheid. De naaf heeft een lengte van 27 mm en is voorzien van een axiaalgat met een diameter van 6 mm voor bevestiging aan standaardcastorasjes. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 140 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 70 kg bij een voertuigsnelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
PAO100x25-Ø6x27 + ASBUS
EAN
4031582381245
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
27 mm
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
100 mm