Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een hoogwaardige wieleenheid ontworpen voor gebruik in castoren en mobiele toepassingen. Dit wiel heeft een totale diameter van 50 mm met een loopvlakbreedte van 19,5 mm, wat zorgt voor optimale stabiliteit en wendbaarheid. De naaflengte bedraagt 22,6 mm en het wiel is voorzien van een axiaalgat met een diameter van 6 mm voor eenvoudige montage op standaardassen. Het wiel kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een voortbewegingssnelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Artikelnummers
Artikelnummer
PAO050x19,5-Ø6x22,6 + ASBUS
EAN
4031582381221
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,03 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Diameter Asgat
6 mm
Naaflengte
22,6 mm
Breedte Loopvlak
19,5 mm
Diameter
50 mm