Wiel 125 mm
Puretech
EAN:
4031582372908
Productnummer:
DVR125x37-Ø8x45,5 + ASBUS
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, ontworpen voor gebrui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech wiel is een massief rubber wiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel beschikt over een as met een gatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 45,5 mm. De constructie bestaat uit een plaatstalen body met rollager en massief zwart rubber als loopvlak. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur. De statische draagcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.