Wiel 80 mm
Puretech
EAN:
4031582331653
Productnummer:
DVR080x20-Ø8x45,5 + ASBUS
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, uitgevoerd met ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Puretech wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 20 mm, uitgevoerd met massief rubber in zwart. Het wiel beschikt over een rollager en een as met een gatdiameter van 8 mm, terwijl de naaflengte 45,5 mm bedraagt. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een statische draagcapaciteit van 100 kg en een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.