Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Maxtech wiel is een polypropyleen wiel met een loopvlak van polyurethaan, geschuimd, dat speciaal is ontworpen voor gebruik in castoren in diverse industriële toepassingen. Het wiel heeft een diameter van 389 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel kan een statische belasting van 150 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het Maxtech wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, containerbouw, machinebouw, productie- en platformwagens, steigers, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
EAN
4031582400359
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
1,95 kg
Productnaam
Maxtech
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Geschuimd
Diameter Asgat
25 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
389 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Rollager