C
Calcolo della capacità di carico dinamica
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: C
CAD: Computer Aided Design
Calcolo della capacità di carico dinamica
Calcolo delle capacità delle ruote
Capacità di carico delle ruote
Capacità di carico statica delle ruote TENTE
Castor and wheel requirements in intralogistics
Castor housing
Conduttività elettrica secondo la DIN EN 12527-12533
Cuscinetto a sfere conico: smontabile e regolabile
Cuscinetto a sfere di precisione
Cuscinetto a sfere di precisione e conico
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Calcolo della capacità di carico dinamica

La capacità di carico dinamica gioca un ruolo importante per le apparecchiature di trasporto. Rappresenta il carico massimo ammesso che una ruota può sopportare quando è ripetutamente messa in movimento per un lungo periodo di tempo. Occorre fare una distinzione tra la capacità di carico dinamica e statica. Quest'ultima descrive il carico ammissibile quando le apparecchiature di trasporto sono ferme.

La capacità di carico dinamica T per ogni ruota viene calcolata utilizzando la seguente formula: 
T = (E + Z) / (n-1)
E = Peso morto dell'apparecchiatura 
Z = Carico utile 
n = Numero di ruote 
In questo calcolo il numero di ruote è ridotto di uno. Questo perché le apparecchiature di trasporto vengono utilizzate raramente su pavimenti perfettamente regolari. Spesso, il carico non è distribuito a tutte le ruote contemporaneamente. Per prendere tutto ciò in considerazione, il calcolo della capacità di carico è progettato anche per coprire questi casi. 

Fattori importanti per la capacità di carico dinamica
Il calcolo si basa su condizioni standard, ad esempio lo spostamento in rettilineo su pavimenti piani a passo d'uomo con distribuzione del carico uniforme e a una temperatura ambiente moderata (da 15°C a 28°C). Se le condizioni effettive sono diverse da queste, la capacità di carico diminuirà. Le condizioni effettive devono essere quindi prese in considerazione dall'inizio. Per le ruote soggette a carichi particolarmente elevati, è anche importante aggiungere un fattore di sicurezza alla formula: maggiore è il carico, maggiore è il fattore di sicurezza. 
Se avete altre domande sulla capacità di carico dinamica o necessitate di assistenza nella scelta delle ruote corrette, saremo felici di aiutarvi, non esitate a contattarci!