L
La ruota gemellata: delicata sui pavimenti
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: L
L'innovazione delle ruote
La misurazione della resistenza al rotolamento
La ruota gemellata: delicata sui pavimenti
Le norme DIN rilevanti per le ruote TENTE
Le proprietà delle ruote in acciaio inox
Le ruote giuste per le aree industriali e l'utilizzo all'aperto
Le sfide delle ruote nella logistica
Librerie con ruote TENTE
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

La ruota gemellata: delicata sui pavimenti

La ruota gemellata: delicata sui pavimenti

Grazie a materiali di alta qualità, come plastica o lamina d'acciaio per l'alloggiamento, la ruota gemellata è molto robusta ma al contempo delicata sulle superfici durante l'uso. La ruota gemellata con battistrada morbido è particolarmente adatta per pavimenti sensibili quali mattonelle, parquet o laminato. I battistrada duri sono più indicati per superfici soffici come i tappeti. La ruota gemellata è anche disponibile in versione elettroconduttiva, lavabile e in acciaio inossidabile - una versione utile in aree in cui le norme igieniche richiedono regolari attività di pulizia e disinfezione. 
Le ruote gemellate TENTE, oltre a soddisfare elevati requisiti in termini di funzionalità e qualità, soddisfano elevate esigenze in termini di design, tra altre cose con diversi colori e - come soluzione speciale - con un logo stampato. Molti dei nostri prodotti hanno vinto premi di design internazionali.
La ruota gemellata è estremamente manovrabile grazie all'effetto differenziale. Dal momento che le due ruote possono ruotare anche in direzioni opposte, la ruota gemellata può muoversi più agevolmente e presenta così un vantaggio rispetto alla ruota singola. Questa ruota si presta quindi idealmente per applicazioni che richiedono ampi margini di manovra. TENTE offre ruote con una capacità di carico fino a 12 tonnellate (ruote heavy-duty).
A seconda delle esigenze, sono disponibili varie ruote gemellate, come versioni con un diverso cuscinetto - compresi cuscinetti piroettanti o cuscinetti a sfere di precisione - oltre a varianti con un blocco della ruota regolabile singolarmente. Queste ultime ruote sono particolarmente indicate per aree d'impiego sensibili che richiedono caratteristiche di funzionamento estremamente agili e leggere. Tra queste rientrano ad esempio le attrezzature da laboratorio o i letti ospedalieri. 
Qualora abbiate domande in merito a una ruota gemellata o alle nostre altre ruote, vi preghiamo di contattarci. Saremo lieti di assistervi.