P
Proprietà dei cuscinetti a rulli
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: P
Pericoli associati alla scarica elettrostatica
Plastic castors
Pneumatici: elevato comfort di spostamento anche su pavimenti irregolari
Premi del Deutscher Designer Clud per TENTE Linea & Levina
Proprietà degli pneumatici in gomma
Proprietà dei cuscinetti a rulli
Proprietà delle ruote per arredamento
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Proprietà dei cuscinetti a rulli

I cuscinetti delle ruote possono essere suddivisi in diversi tipi: i quattro tipi più comuni sono i cuscinetti a rulli, i cuscinetti radenti, i cuscinetti a sfere conici e i cuscinetti a sfere di precisione. Il tipo di cuscinetto selezionato dipende da diversi fattori, tra cui l'apparecchiatura di trasporto per cui sono necessarie le ruote, nonché la velocità e la frequenza con cui viene spostato l'apparecchiatura. Le ruote per letti ospedalieri, ad esempio, richiedono cuscinetti diversi rispetto alle ruote per l'arredamento o le ruote per carichi pesanti.

I cuscinetti a rulli appartengono al gruppo di cuscinetti a rotolamento, uno dei tipi più comuni di cuscinetto. A differenza dei cuscinetti radenti, che formano il secondo grande gruppo, i cuscinetti a scorrimento hanno un anello esterno ed interno, tra cui la resistenza all'attrito viene ridotta da corpi rotolanti. Il cuscinetto a rulli ha un'altezza di installazione inferiore rispetto agli altri cuscinetti e una capacità di trasporto del carico elevata. Inoltre la resistenza al rotolamento è relativamente bassa. I cuscinetti a rulli sono a bassa manutenzione e durevoli nelle normali condizioni operative in quanto vengono lubrificati con grasso a lunga durata.
Come i cuscinetti radenti, il cuscinetto a rulli viene generalmente utilizzato per le apparecchiature di trasporto mosse a bassa velocità. La velocità delle ruote dotate di un cuscinetto a rulli non dovrebbe superare i 4 km/h circa.

Suggerimenti generali sui cuscinetti delle ruote TENTE
Siamo a vostra disposizione per fornire suggerimenti sulle ruote TENTE giuste per le apparecchiature di trasporto. Vi aiuteremo a scegliere un cuscinetto a rulli o un altro cuscinetto della ruota ottimale per soddisfare le vostre esigenze, in modo che le ruote abbiano caratteristiche di rotolamento ideali. Insieme al diametro della ruota, al cuscinetto orientabile e al battistrada, il cuscinetto della ruota è uno dei fattori che influisce sulla qualità della ruota. Contattateci per avere ulteriori dettagli!