V
Vantaggi del bloccaggio centrale
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: V
Vantaggi dei carrelli triangolari
Vantaggi del bloccaggio centrale
Vantaggi e svantaggi delle ruote in plastica
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Vantaggi del bloccaggio centrale

Un meccanismo di bloccaggio centrale blocca diverse ruote contemporaneamente e pertanto immobilizza in modo efficace l'apparecchiatura di trasporto e impedisce che si sposti inavvertitamente. A differenza dei blocchi singoli, questo sistema è collegato ad almeno due ruote e può anche influire direttamente su tutte le ruote. Il bloccaggio centrale è utile per tutte le applicazioni in cui l'apparecchiatura debba essere costantemente bloccata e spostata di nuovo. 

Il più grande vantaggio di un sistema di bloccaggio centrale è ovvio: diverse ruote possono essere bloccate o rilasciate contemporaneamente. A seconda del sistema, il meccanismo di bloccaggio può essere manuale invece che utilizzare il piede. Il vantaggio ergonomico per l'operatore del freno, in questo caso, non dovrebbe essere sottovalutato. Inoltre, la leva per il blocco centrale si trova sempre nella stessa posizione dell'apparecchiatura. Se l'apparecchiatura è dotata di blocchi singoli, dall'altra parte, è possibile che, in base alla posizione della ruota, gli elementi operativi possano essere posizionati sotto l'apparecchiatura. A scopi di sicurezza, la leva di un sistema di bloccaggio centrale può essere protetta anche mediante una serratura, se necessario. 

Applicazioni per i blocchi centrali 
Un esempio di utilizzo: i letti ospedalieri possono essere dotati di un sistema di bloccaggio che agisce su tutte e quattro le ruote girevoli contemporaneamente. Le ruote vengono rilasciate e bloccate per mezzo di un pedale. È anche possibile fissare due ruote nella posizione diritta per facilitare lo spostamento del letto in linea retta. Il blocco può essere attivato su entrambi i lati del letto. 
Come regola generale il bloccaggio centrale viene raccomandato in tutte le situazioni in cui è importante essere in grado di fissare l'apparecchiatura in modo sicuro in una posizione stazionaria e far funzionare il sistema di bloccaggio in modo rapido, facile e affidabile. Oltre ai letti di ospedale, i contenitori per i rifiuti sono un altro tipo di applicazione tipico. Saremo felici di discutere del fatto che un sistema di bloccaggio centrale sia utile per l'applicazione. Contattateci: gli esperti TENTE sapranno fornirvi utili consigli su tutti gli aspetti di questo argomento!