V
Vantaggi e svantaggi delle ruote in plastica
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: V
Vantaggi dei carrelli triangolari
Vantaggi del bloccaggio centrale
Vantaggi e svantaggi delle ruote in plastica
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Vantaggi e svantaggi delle ruote in plastica

Le ruote con un battistrada in plastica vengono utilizzate, ad esempio, su piccoli pezzi di arredamento o nelle applicazioni industriali. Le ruote possono essere dotate di diversi tipi di cuscinetto come cuscinetti radenti, cuscinetti a sfere o cuscinetti delle ruote, il che significa che hanno diverse proprietà di rotolamento e soddisfano un'ampia gamma di requisiti. 

Diverse plastiche per il battistrada: PA, PP, PUR 
Le plastiche idonee includono termoplastiche quali poliammide (PA), polipropilene (PP) e poliuretano (PUR). Il PA presenta un'elevata resistenza all'abrasione, è igienico ed è anche inodore e insapore. Il PP è resistente alla corrosione, completamente antitraccia e assolutamente innocuo in termini fisiologici. Il PUR è delicato sui pavimenti, attenua le vibrazioni e presenta una resistenza contenuta al rotolamento. Tutti questi materiali, essendo resistenti a varie sostanze aggressive, possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni.

Vantaggi e svantaggi delle ruote in plastica
Tra i vantaggi delle ruote in plastica vi è l’aspetto igienico. Le ruote TENTE con plastiche selezionate, parti in acciaio cromato e componenti in acciaio inossidabile sono lavabili e resistenti a numerosi detergenti. Possono pertanto essere pulite regolarmente senza problemi, anche a lungo termine, e soddisfare le severe norme igieniche vigenti ad esempio nell’industria alimentare o nel settore medico e farmaceutico. 
Uno svantaggio della plastica è tuttavia che si tratta di un materiale non conduttivo. Se le ruote si caricano di corrente a causa dell'attrito, la tensione generata non può dissiparsi e il successivo contatto a terra causa una scarica elettrostatica, che può avere conseguenze pericolose. Per evitare ciò, è possibile dotare le ruote in plastica TENTE di additivi per renderle conduttive elettricamente. 
Avete domande sulle proprietà e sui settori d’impiego delle ruote in plastica? Contattateci: saremo felici di offrirvi la nostra consulenza!