V
Vantaggi dei carrelli triangolari
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: V
Vantaggi dei carrelli triangolari
Vantaggi del bloccaggio centrale
Vantaggi e svantaggi delle ruote in plastica
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Vantaggi dei carrelli triangolari

I carrelli triangolari rappresentano un'ottima possibilità per trasportare carichi pesanti e garantire allo stesso tempo una buona manovrabilità. Tre ruote girevoli sono fissate a una piastra con un bullone, che a sua volta è attaccata mediante una piastra imbullonata. La capacità di carico già elevata di ogni singola ruota girevole è pertanto moltiplicata. 

Grazie alla loro elevatissima capacità di carico i carrelli triangolari sono indicati per le applicazioni con carichi pesanti. Inoltre grazie alla struttura e alla disposizione delle ruote è possibile manovrare senza problemi i carichi anche in spazi ristretti. Questo è un vantaggio ad esempio nei teatri, in cui si devono trasportare regolarmente apparecchiature da palcoscenico pesanti.
Grazie alla loro robustezza e durata le ruote resistono anche ai carichi costanti. Inoltre possono essere utilizzate in modo flessibile in un'ampia gamma di rivestimenti dei pavimenti e soddisfano tutti i requisiti di mobilità. Un ulteriore vantaggio per il settore dello spettacolo: i carrelli possono essere spostati senza far rumore in modo da svolgere il loro lavoro perfettamente, anche durante un’esibizione. 

Struttura e varianti del carrello
Le serie TENTE 3470 dei carrelli triangolari ha un supporto in lamiera d'acciaio e un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere. Per il montaggio viene utilizzata una piastra imbullonata. La capacità di carico dipende dalla versione. Su richiesta è possibile utilizzare diverse versioni e dimensioni delle ruote. Sono ammesse dimensioni da 100 mm a 250 mm, ad esempio, e la capacità di carico massima va da 160 kg a 1.000 kg. I cuscinetti a sfera di precisione di alta qualità migliorano il comfort di impiego e la manovrabilità di tutte le versioni delle ruote. Per il centro della ruota, ad esempio, è possibile utilizzare la poliammide o l'alluminio, mentre gli pneumatici in poliuretano o elastici possono essere utilizzati per il battistrada. Se necessario, sono anche possibili soluzioni speciali per soddisfare tutti gli specifici requisiti.