A
Aree di applicazione delle ruote
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: A
Altre aree applicative per una sedia girevole
Altri tipi di cuscinetti per le ruote
Aree di applicazione dei battistrada in poliammide
Aree di applicazione delle ruote
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Aree di applicazione delle ruote

Nelle aree industriali più disparate, le ruote devono spesso soddisfare importanti requisiti, poiché vengono utilizzate a temperature estremamente elevate oppure sono esposte costantemente agli effetti dei prodotti chimici e devono trasportare carichi molto pesanti: le ruote industriali devono essere molto stabili e di qualità elevata per garantire il corretto funzionamento in queste condizioni. 

Negli aeroporti, nelle strutture di produzione o nell'esercito: le ruote industriali vengono utilizzate in molti settori diversi. Le apparecchiature di trasporto-, i dispositivi o anche le ruote per carichi pesanti vengono utilizzate, ad esempio, nei transpallet, nei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, nelle gru e nelle scale mobili nonché per le piattaforme operative e per molte altre applicazioni. 
In caso di ulteriori domande sulla ruota più adeguata per la vostra specifica applicazione, contattateci: troveremo la soluzione ideale per voi! 

Caratteristiche delle ruote industriali 
Le ruote industriali TENTE possiedono una capacità di carico molto elevata, fino a varie migliaia di chilogrammi per ruota. Tutti i componenti – dal battistrada all'alloggiamento – sono composti da materiali robusti che garantiscono buone caratteristiche di marcia oltre a un'elevata resistenza a corrosione e usura. A seconda del tipo di applicazione, si rivelano vantaggiose versioni diverse. Sono possibili diverse superfici del battistrada, vari tipi di cuscinetti e meccanismi di bloccaggio. Su ogni ruota si effettuano simulazioni e prove a lungo termine per garantire un funzionamento regolare e costante.