A
Altre aree applicative per una sedia girevole
  • Prodotti
  • Settori
  • Soluzioni di mobilità
Lexicon: A
Altre aree applicative per una sedia girevole
Altri tipi di cuscinetti per le ruote
Aree di applicazione dei battistrada in poliammide
Aree di applicazione delle ruote
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V
Start Page | Table of Contents
Lexicon Navigation
0-9 A B C D E F G H I L M N O P Q R S V Start Page Table of Contents

Altre aree applicative per una sedia girevole

La sedia girevole è la scelta classica per l'ufficio o l'ufficio di casa. Offre una comoda postura ed è pratica perché permette di spostarsi in ogni direzione. Ciò consente di svolgere diversi lavori senza doversi alzare. Per mantenere questa flessibilità e mobilità nel lungo termine, la sedia girevole deve essere dotata di buone ruote che possano sopportare i carichi, che siano facili da manovrare e non danneggino i pavimenti.

Le sedie girevoli non vengono utilizzate esclusivamente negli uffici. Anche i bambini svolgono spesso i propri compiti alla scrivania di casa seduti ad una sedia girevole. Le sedie girevoli ergonomiche sono molto consigliate, soprattutto in giovane età, al fine di incentivare una postura corretta. Inoltre in molti studi medici e ospedali sono presenti sedie girevoli. I medici possono così spostarsi rapidamente dalla scrivania al paziente o all’armadietto dei farmaci. Questo accelera i processi e alleggerisce il lavoro del medico.

Requisiti delle ruote per le sedie girevoli 
Le ruote delle sedie girevoli devono essere in primo luogo adattate alle particolari condizioni del pavimento. Ciò significa che pavimenti più duri necessitano di ruote più morbide e pavimenti più morbidi necessitano di ruote più dure. La ruota sbagliata può provocare danni. Le ruote dure lasciano segni e graffi sui pavimenti duri. Le ruote morbide sui pavimenti morbidi, come la moquette, possono attrarre la lanugine che influisce in modo permanente sulla manovrabilità delle ruote.
Le ruote per sedie girevoli TENTE per pavimenti più duri hanno un battistrada realizzato in Supratech, una gomma termoplastica innovativa, che non rovina i pavimenti, scorre molto facilmente e non lascia segni. Un freno della ruota dipendente dal carico fornisce ulteriore sicurezza per le ruote, se necessario. Il freno impedisce che la ruota si sposti inavvertitamente.
Se avete domande sulle ruote migliori per la vostra sedia girevole, contattateci: saremo felici di aiutarvi a scegliere la vostra soluzione per la mobilità!