E
Ergonomia kół i zestawów kołowych
  • Produktów
  • Branże
  • Rozwiązanie
Leksykon: E
Elektromobilność na zestawach kołowych
Ergonomia kół i zestawów kołowych
Expander fitting for castors & wheels
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Strona startowa | Spis treści
Nawigacja po leksykonie
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Strona startowa Spis treści

Ergonomia kół i zestawów kołowych

Termin „ergonomia” wywodzi się ze starożytnej greki i oznacza „naukę o naturalnych prawach pracy ludzkiej”. Ma ona na celu takie dostosowanie warunków pracy, by były one odpowiednie dla ludzi, którzy w nich pracują. Koła i zestawy kołowe również odgrywają w tym ważną rolę. Lekkie toczenie się, na przykład, redukuje siłę, którą trzeba przyłożyć w celu wprawienia urządzenia transportowego w ruch i utrzymania go w ruchu. Zmniejsza to obciążenia pleców i przyczynia się do poprawy warunków pracy.

Lata pracy biurowej skutkują często bólem pleców i szyi, który może być trudny do wyeliminowania. W tym przypadku zwłaszcza ergonomiczne stanowisko pracy może odgrywać główną rolę w zapobieganiu takim problemom. Najważniejszą rzeczą w tym względzie jest krzesło biurowe i jego zestawy kołowe. Krzesło musi być wyposażone w zestawy kołowe skrętne, które mają lekko sunąć po podłodze. Należy wybrać odpowiednie zestawy kołowe dopasowane do rodzaju pokrycia podłogowego, tak aby zapewniały płynną jazdę i nie pozostawiały śladów na podłodze ani nie wydawały drażniących hałasów. 
Ergonomia w szpitalu 
Odpowiednie zestawy kołowe są również niezbędne w szpitalach dla zapewnienia ergonomicznych warunków pracy. Dobór idealnych zestawów kołowych do łóżek szpitalnych jest sprawą szczególnie istotną. Zestawy kołowe nieodpowiedniej jakości sprawiałyby, że personel pielęgniarski musiałby wkładać znacznie więcej wysiłku w celu przewiezienia łóżek z jednego miejsca na drugie. Jednocześnie zestawy kołowe muszą być łatwe do zablokowania, ponieważ stale zachodzi konieczność ich zatrzymywania. Jeżeli blokady lub hamulce są gorszej jakości, personel pielęgniarski musi własnymi siłami doprowadzić do zatrzymania łóżka. Oddziałuje to szczególnie niekorzystnie na plecy i może wywołać trwałe dolegliwości. Sprawny i bezpieczny hamulec koła zapobiega takim problemom i stanowi wsparcie dla personelu w jego codziennej pracy. 
Poza tymi dwoma przykładami istnieje wiele innych obszarów, w których ergonomia ma ogromne znaczenie. Ergonomiczne koła i zestawy kołowe są również bardzo ważne dla personelu w magazynach lub obiektach przemysłowych, zwłaszcza w zastosowaniach ciężkich. Niezależnie od dziedziny zastosowania należy ustalić wymagania indywidualne i odpowiednio wyposażyć sprzęt roboczy. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością Ci pomożemy!