O
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
O

10 Publikacje w tej kategorii encyklopedia

Obliczanie nośności dynamicznej

Nośność dynamiczna odgrywa istotną rolę w przypadku urządzeń transportowych. 
Dowiedz się więcej

Obróbka powierzchni w celu ochrony przed korozją

W idealnym przypadku koła i zestawy kołowe powinny być używane w środowisku suchym, w którym nie są narażone na oddziaływanie substancji żrących bądź sytuacje takie są rzadkie. 
Dowiedz się więcej

Obszary stosowania bieżników poliamidowych

Koła i zestawy kołowe z bieżnikiem poliamidowym są bardzo wytrzymałe i trwałe. Ten termoplastyczny materiał wyróżnia się ze względu na swoją odporność na ścieranie i minimalne zużycie.
Dowiedz się więcej

Obudowa zestawu kołowego

Zestaw kołowy składa się zasadniczo z trzech ważnych elementów: koła, mocowania i obudowy. 
Dowiedz się więcej

Odporność chemiczna zestawów kołowych i kół

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koła lub zestawy kołowe będą mieć styczność z agresywnymi substancjami, przy dobieraniu właściwego produktu należy uwzględnić ich odporność chemiczną.
Dowiedz się więcej

Odpowiednie normy DIN dla kół i zestawów kołowych TENTE

Koła i zestawy kołowe TENTE są zawsze projektowane, wytwarzane i testowane zgodnie z najnowszymi normami DIN, które są opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). 
Dowiedz się więcej

Offset

Castors can be divided into non-swivelling fixed castors, which give the castor its directional stability, and vertically rotating swivel castors that enable manoeuvring. 
Dowiedz się więcej

Określanie warunków temperaturowych

Do czynników wymagających uwzględnienia przy wyborze kół i zestawów kołowych, które są najodpowiedniejsze do zamierzonego przez Ciebie zastosowania, należą warunki temperaturowe, na których oddziaływanie będą one narażone. 
Dowiedz się więcej

Opony pneumatyczne: Doskonały komfort jazdy, nawet po nierównym podłożu

Opon pneumatycznych, które znamy dobrze z samochodów i rowerów, używa się również w wielu innych obszarach. 
Dowiedz się więcej

Opór ruszania, toczenia i skrętu zestawów kołowych

Jeśli chodzi o opór stawiany przez koła i zestawy kołowe, czyni się rozróżnienie między oporem toczenia i skrętu z jednej strony a oporem elektrycznym (rezystancją) z drugiej. 
Dowiedz się więcej