Spis treści
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
Table of Content

0-9
1 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
5. Zgodność kół z zasadami zrównoważonego rozwoju
A
1 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
AGV: Automatycznie kierowane systemy transportowe
B
3 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Bieżniki kół
Blokada indywidualna zestawów kołowych
Blokady indywidualne i centralne
C
3 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
CAD: Projektowanie wspomagane komputerowo
Castor manufacturers
Czynniki wpływające na opór skrętu.
D
2 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Dwa czy cztery zestawy kołowe?
Dziedziny stosowania zestawów kołowych
E
3 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Elektromobilność na zestawach kołowych
Ergonomia kół i zestawów kołowych
Expander fitting for castors & wheels
F
2 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Fitting elements for every type of use
Fixed castors
G
1 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Guma pełna dwuskładnikowa: Materiał na bieżniki do zestawów kołowych i kół
H
1 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Heavy duty castors
I
6 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
In-tube fittings for castors and wheels
Inne rodzaje łożysk do kół
Innowacja TENTE – Połączenie sztywnego i sprężynowego ochraniacza stóp
Innowacje w zestawach kołowych i kołach
Installing castors: Advice from the experts
Intralogistyka
J
1 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Jak działają blokady całkowite
K
6 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Korpus koła
Koła do dużych obciążeń od TENTE
Koła i zestawy kołowe
Koła napędowe TENTE
Krzesła obrotowe: znajdź odpowiednie zestawy kołowe
Które zestawy kołowe wybrać do wózka pokładowego?
L
3 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Łożyska kulkowe stożkowe: możliwe do demontażu i wielokrotnej regulacji
Łożyska stożkowe i łożyska kulkowe precyzyjne
Łożysko skrętne zestawu kołowego
M
3 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Materiał bieżnika koła
Materiał bieżnika z tworzywa Supratech — guma termoplastyczna do zestawów kołowych
MRI: Ważne czynniki przy wyborze zestawów kołowych
N
7 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Nagradzane zestawy kołowe TENTE do łóżek szpitalnych
Nagradzane zestawy kołowe TENTE: Levina i Integral
Nagrody iF – Product Design Award są przyznawane według klarownych kryteriów
Nagrody za najwyższą jakość produktu są przyznawane na największych światowych targach zaopatrzenia branży meblarskiej
Nośność kół i zestawów kołowych
Nośność statyczna i dynamiczna
Nośność statyczna zestawów kołowych i kół TENTE
O
10 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Obliczanie nośności dynamicznej
Obróbka powierzchni w celu ochrony przed korozją
Obszary stosowania bieżników poliamidowych
Obudowa zestawu kołowego
Odporność chemiczna zestawów kołowych i kół
Odpowiednie normy DIN dla kół i zestawów kołowych TENTE
Offset
Określanie warunków temperaturowych
Opony pneumatyczne: Doskonały komfort jazdy, nawet po nierównym podłożu
Opór ruszania, toczenia i skrętu zestawów kołowych
P
6 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Plastic wheels from TENTE
Plastikowe zestawy kołowe
Poliuretan jako bieżnik koła
Pomiar oporu toczenia
Precyzyjne łożyska kulkowe
Przewodność elektryczna zgodnie z normą DIN EN 12527–12533
R
5 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
REACH: Europejska Regulacja Chemiczna
Red Dot oznacza jakość cenioną globalnie
Regały na książki: Stabilne i mobilne dzięki bezpieczeństwu produktów TENTE Linea
Różne wersje smarowniczki
Różnorodne rozwiązania dotyczące zestawów kołowych
S
4 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Swivel castors
System numerów porządkowych TENTE – zrozumiały i prostu
Systemy zabudowy sklepów – dobrze jeżdżące i pewnie stojące
Szczególnie bezpieczne zestawy kołowe do kontenerów rolkowych w straży pożarnej
T
4 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Te czynniki mają wpływ na hałas podczas ruchu
TENTE 2477 z kołami PJP do pojemników na odpady
The castor material determines the properties
Twin castor
U
1 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Uhonorowane przez Deutscher Designer Club: TENTE Linea i Levina
W
19 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Ważne cechy zestawów kołowych do wózków sklepowych
Ważne właściwości zestawów kołowych do wózków narzędziowych
What are the advantages of a rubber tread?
What does the RoHS directive regulate?
What is a guide castor?
What properties do solid rubber wheels have?
What’s a plate fitting?
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: PAH
Wskazanie twardości bieżnika
Wymagania dotyczące zestawów kołowych do wózków do sprzątania
Wymagania dotyczące zestawów kołowych do łóżek pielęgnacyjnych
Wymagania dotyczące zestawów kołowych i kół do wózków warsztatowych
Wyzwania dla zestawów kołowych w logistyce
Właściwe zestawy kołowe na obszary przemysłowe i tereny otwarte
Właściwości opon gumowych
Właściwości zestawów kołowych do mebli
Właściwości zestawów kołowych do urządzeń
Właściwości zestawów kołowych ze stali nierdzewnej.
Właściwości łożysk wałeczkowych
Z
10 Publikacje w tej kategorii encyklopedia
Zagrożenia związane z wyładowaniem elektrostatycznym
Zalety blokady centralnej.
Zalety i wady plastikowych zestawów kołowych
Zalety trójkątnych wózków dolly
Zestawy kołowe
Zestawy kołowe do krzeseł biurowych dla różnych rodzajów podłóg
Zestawy kołowe do wózków paletowych
Zestawy kołowe i koła TENTE do wózków paletowych
Zestawy kołowe nadające się do mycia spełniające surowe wymagania higieniczne
Zestawy platform transportowych