J
Jak działają blokady całkowite
  • Produktów
  • Branże
  • Rozwiązanie
Leksykon: J
Jak działają blokady całkowite
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Strona startowa | Spis treści
Nawigacja po leksykonie
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z Strona startowa Spis treści

Jak działają blokady całkowite

Aparatura lub urządzenia wyposażone w zestawy kołowe powinny być zaopatrzone w układ blokujący dla zapewnienia bezpiecznego unieruchomienia po zatrzymaniu na miejscu. Jedną z możliwych opcji w tym względzie jest hamulec dwufunkcyjny. Dzięki temu systemowi zestaw kołowy jest wyposażony w mechanizm blokujący, który jednocześnie unieruchamia koło i obrotnicę. Można go stosować razem z hamulcami indywidualnymi, które blokują tylko jeden zestaw kołowy, jak również z systemami hamulca centralnego, które blokują kilka zestawów kołowych równocześnie. 

Blokada całkowita lub całkowite zatrzymanie wymaga złożonego urządzenia, aby zapewnić, że obie ruchome części zestawu kołowego zostają zablokowane w tym samym momencie. Dźwigniowy układ blokady TENTE jest zaprojektowany w taki sposób, że kiedy do sprężyny podawane jest ciśnienie, sprężyna równocześnie jest dociskana do koła i do przekładni zębatej stożkowej na rdzeniu. Następnie sprężyna blokuje się w miejscu, przy czym obrotnica zostaje zablokowana zapadkowo, a koło zostaje zablokowane ciernie. 

Zalety tego systemu blokowania 
System hamulca dwufunkcyjnego odznacza się licznymi zaletami. Wymaga na przykład zaledwie kilku części ruchomych. Dzięki temu jest mniej podatny na awarie aniżeli układy składające się z większej liczby drobnych elementów. Kolejna zaleta polega na tym, że pedałem operuje się zawsze poprzez naciskanie go z góry. Oznacza to, że nie ma potrzeby podnoszenia blokady od dołu przy użyciu palca stopy. A ponieważ mechanizm blokujący jest zintegrowany z obudową, stanowi to również wyjątkową zaletę w środowiskach, w których obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące higieny. Dzięki temu powierzchnia obudowy pozostaje gładka i jest mniej podatna na gromadzenie się brudu.
Nasz doświadczony zespół serwisowy z przyjemnością odpowiedz na wszelkie Twoje ewentualne dalsze pytania na temat hamulca dwufunkcyjnego. Masz indywidualne wymagania, których nie spełniają produkty z naszego szerokiego asortymentu? Z przyjemnością opracujemy innowacyjne rozwiązania specjalne zgodnie z Twoimi specyfikacjami. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu otrzymania wyczerpujących informacji!