W
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
W

19 Publikacje w tej kategorii encyklopedia

Ważne cechy zestawów kołowych do wózków sklepowych

Jeżeli podczas zakupów w markecie budowlanym lub supermarkecie Twój wózek sklepowy nie daje się płynnie prowadzić, gwałtownie rośnie Twój poziom stresu. 
Dowiedz się więcej

Ważne właściwości zestawów kołowych do wózków narzędziowych

Wózki narzędziowe są idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych rzemieślników, jak i entuzjastów majsterkowania — do łatwego przewożenia dużej ilości narzędzi z jednego miejsca na drugie. 
Dowiedz się więcej

What are the advantages of a rubber tread?

The tread material has a profound influence on the quality of a castor or wheel.
Dowiedz się więcej

What does the RoHS directive regulate?

The RoHS directive regulates the use of lead, mercury and more in electrical and electronic devices.
Dowiedz się więcej

What is a guide castor?

Guide castors are often used in conveying systems, mechanical and plant engineering and many other areas. Here, they may be used to transport heavy loads along rails, for example.
Dowiedz się więcej

What properties do solid rubber wheels have?

Wheels made of solid rubber are vibration damping and kind to floors, and are used in industrial situations.
Dowiedz się więcej

What’s a plate fitting?

With this type of fitting, the castor is mounted on a flat surface using nuts and bolts.
Dowiedz się więcej

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: PAH

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, ang. PAH) to związki organiczne składające się z dwóch lub więcej układów pierścieni aromatycznych. 
Dowiedz się więcej

Właściwe zestawy kołowe na obszary przemysłowe i tereny otwarte

Właściwości podłoża mają wpływ na decyzję w sprawie wyboru konkretnych zestawów kołowych. Podstawowa zasada brzmi.
Dowiedz się więcej

Właściwości łożysk wałeczkowych

Łożyska kół do zestawów kołowych można podzielić na różne typy: do czterech najpopularniejszych należą: łożyska wałeczkowe, łożyska ślizgowe, łożyska kulkowe stożkowe i łożyska kulkowe precyzyjne. 
Dowiedz się więcej

Właściwości opon gumowych

Opony gumowe, znane również jako opony z gumy litej, są wykonane z różnych elastomerów i dostępne w rozmaitych wersjach, na przykład walcowych lub stożkowych.
Dowiedz się więcej

Właściwości zestawów kołowych do mebli

Zestawy kołowe do mebli są używane zarówno w domowych salonach, jak i w biurach. Muszą spełniać różne wymagania w zależności od miejsca, w którym są stosowane. 
Dowiedz się więcej

Właściwości zestawów kołowych do urządzeń

Zestawy kołowe aparaturowe są lekkimi zestawami kołowymi o nośności do około 100 kg na pojedynczy zestaw. 
Dowiedz się więcej

Właściwości zestawów kołowych ze stali nierdzewnej.

Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo wysokiej jakości i znoszą stałe obciążenie, nawet pozostając pod silnym wpływem czynników zewnętrznych.
Dowiedz się więcej

Wskazanie twardości bieżnika

Twardość bieżnika odgrywa istotną rolę w wyborze kół i zespołów kołowych do urządzeń transportowych. 
Dowiedz się więcej

Wymagania dotyczące zestawów kołowych do łóżek pielęgnacyjnych

Dwie rzeczy odgrywają szczególnie istotną rolę w sytuacjach związanych z rehabilitacją: bezpieczeństwo i higiena. 
Dowiedz się więcej

Wymagania dotyczące zestawów kołowych do wózków do sprzątania

Kuchnie, stołówki, restauracje czy też nawet szpitale i hotele tętnią życiem każdego dnia. W pomieszczeniach należy więc utrzymywać czystość i porządek — oznacza to stres i ciężką pracę dla personelu sprzątającego.
Dowiedz się więcej

Wymagania dotyczące zestawów kołowych i kół do wózków warsztatowych

W warsztacie stale przemieszcza się nieporęczne i ciężkie elementy narzędzi z miejsca na miejsce. Wózek warsztatowy zapewnia wysoki poziom komfortu i wydajności. 
Dowiedz się więcej

Wyzwania dla zestawów kołowych w logistyce

W logistyce niezliczone towary ładuje się codziennie na wózki do komisjonowania, które są potem pchane przez magazyn do samochodu dostawczego. 
Dowiedz się więcej