Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La solution personnalisée Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour une fixation sécurisée et un contrôle optimal du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, garantissant une robustesse exceptionnelle et une longévité maximale dans les applications industrielles exigeantes. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide haute résistance et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Les capacités de charge dynamique s'élèvent à 400 kg à 4 km/h et 250 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 800 kg, offrant une polyvalence d'utilisation remarquable pour diverses applications de manutention.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Type
Solution personnalisée
Largeur totale
115 mm
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
250 kg
Statique Capacité de charge
800 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
2.44 kg
Nom du produit
Alpha
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque avec verrouillage central
Diamètre du trou de la plaque
11 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)
75 mm
Longueur de plaque
144 mm
Largeur de plaque
115 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Diamètre du dôme
115 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
63 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du Bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales