Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage centralisé Forma offre un système de blocage directionnel, libre et de blocage de roue avec une tige pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en Zamac/Aluminium intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé. Avec une hauteur totale de 177 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est spécialement conçue pour les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers et appareils à ultrasons.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec verrouillage central (Blocage directionnel, libre, Roue)
Capacité de charge à 3 km/h
135 kg
Hauteur
177 mm
Plage de température (maximale)
120 °C
Plage de température (minimale)
-18 °C
Nom du produit
Forma
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Tige avec Trou de came pour barres profilées
Diamètre Œil
28 mm
Longueur Œil
97 mm
Housing
Forme Chape
Double Roue Roue Chape
Matériau
Moulage-en-zinc / Aluminium
Pivot
Roulement à billes de précision
Déport
57 mm
Rayon d'encombrement
137 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
60 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du Bandage
18 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales