Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha central est équipée d'une platine avec blocage centralisé pour un contrôle optimal. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques, à la technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements d'élimination des déchets, aux établis et aux équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
Numéro de matériau S4
990064663
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec central, Blocage total
Largeur totale
99 mm
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
200 kg
Statique Capacité de charge
600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
2.66 kg
Nom du produit
Alpha central
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque avec verrouillage central
Diamètre du trou de la plaque
13 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
77.5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
105 mm
Longueur de plaque
176 mm
Largeur de plaque
112 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Galbé
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
287 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
143.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
63 Shore A
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du Bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps
46 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Roue
Gris argent (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales