Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
Design du couvercle
EAN:
4031582358049
Numéro de produit :
2076XSP125R36-32S30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante à blocage total centralisé Cover design est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé p...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Cover design est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé permettant une fixation optimale. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité surmonté d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une excellente adhérence et des propriétés antistatiques. Le roulement à billes de précision assure un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 163 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prix Red Dot Design
Prix Red Dot Design
Fonctionnalités spéciales