Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
Design du couvercle
EAN:
4031582360929
Numéro de produit :
2076PIP125R26-28S45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante à blocage total centralisé Cover design est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permetta...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Cover design est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 125 mm offre une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 163 mm garantit une intégration adaptée. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, répondant aux exigences des applications industrielles exigeantes.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prix Red Dot Design
Prix Red Dot Design
Fonctionnalités spéciales