Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, garantissant des performances fiables dans diverses applications industrielles.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec Blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
1.03 kg
Nom du produit
Alpha smart
Standard
EN12532 - Équipement de transport
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Plaque rectangulaire
Diamètre du trou de la plaque
9 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)
80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)
77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)
60 mm
Longueur de plaque
105 mm
Largeur de plaque
85 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme Chape
Slim
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
233 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
116.5 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Axe
Vissé avec écrou
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le système de roulement de la roue utilise des roulements à rouleaux pour une performance optimale. La roue a un diamètre de 125 mm et la hauteur totale de la roulette est de 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 200 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

La roulette pivotante Alpha smart est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le système de roulement de la roue utilise des roulements à rouleaux pour une performance optimale. La roue a un diamètre de 125 mm et la hauteur totale de la roulette est de 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 200 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg