Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
Design du couvercle
EAN:
4031582357943
Numéro de produit :
2074XSP150R36-32S30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Cover design est équipée d'une tige courte pour roulette à blo...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Cover design est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé permettant une fixation optimale. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prix Red Dot Design
Prix Red Dot Design
Fonctionnalités spéciales