Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 100 mm
Agila care
Order number:
990006454
EAN:
4031582301625
Numéro de produit :
2474PJP100R26-28S45 D
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Agila care est équipée d'une tige pour roulette à blocage cent...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Documents
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Agila care est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Les dimensions totales atteignent 138 mm de hauteur hors tout. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d’article
Attributs de base
Raccord
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves pour zones stériles
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes