Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Numéro de produit :
347SUOJ080P62 180°
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Alpha reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixatio...
Détails
Personnalisé ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Alpha reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux, et affiche un diamètre de 80 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, chariots de production, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fonctionnalités spéciales