Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur hors tout de 190 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant fiabilité et performance.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5371UAP150R05-18x62
EAN
4031582363692
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Statique Capacité de charge
200 kg
Hauteur
190 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Levina
Standard
EN12530 - Roulettes de dispositifs
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil
18 mm
Longueur Œil
62 mm
Housing
Forme Chape
Slim
Matériau
Polyamide
Pivot
Deux courses de balles
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
38 mm
Wheel
Dureté du Bandage (D)
40 Shore D
Matériau du corps
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, Injecté
Largeur du Bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec protège-filet
Roulement
Roulement à billes de précision

Prix Universal Design

Prix Universal Design

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 150 mm
Roulette pivotante 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un déplacement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Levina
5377UAP150R05-18x62

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur hors tout de 190 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant fiabilité et performance.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 150 mm
Roulette pivotante 150 mm
Levina
5370UAP150R05-18x62

La roulette pivotante Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un déplacement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur totale de 190 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant mobilité et fiabilité.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Roulette pivotante avec Blocage total 150 mm
Levina
5377UAP150R05-18x62

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 150 mm et la hauteur hors tout de 190 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles exigeant fiabilité et performance.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg