Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Lumina est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 56 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et polyvalence d'utilisation.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
EAN
4031582335729
Numéro de matériau S4
990074401
Core attributes
Type
Roulette pivotante avec Blocage de roue
Largeur totale
54 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Statique Capacité de charge
80 kg
Hauteur
56 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids global
0.07 kg
Nom du produit
Lumina
Standard
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur électrique
Inoxydable
Fitting
Type de raccord
Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l’Œil
8 mm
Housing
Couleur
Chrome
Forme Chape
Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
124 mm
Déport
20 mm
Rayon d'encombrement
62 mm
Wheel
Dureté du Bandage (A)
87 Shore A
Matériau du corps
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du Bandage
10 mm
Diamètre
50 mm
Largeur du corps
10 mm
Pare-fils
Sans protège-filet
Couleur Bandage
Gris trafic A (RAL7042)
Axe
Rivelé
Roulement
Moyeu lisse avec tube Entretoise
Couleur Roue
Noir graphite (RAL9011)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Plaque de montage
P10-40x17 / 8

Cet accessoire à tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,04 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. La platine rectangulaire mesure 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour l'installation sur roulettes industrielles ou applications similaires.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Plaque de montage
P11-40x17 / 8

Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de dimensions 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée pour diverses applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Plaque de montage
P11-40x25 / 8

Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 25 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Plaque de montage
P11-40x27 / 8

Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation de dimensions 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur. La capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 80 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant un système de fixation compact et performant.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Axe
S70-10x10 / 8

Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,02 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications de manutention et de transport.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessoire
Axe
R10-8x28 / 8

Cet accessoire à tige filetée présente une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, constituant ainsi une solution technique compacte et performante pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation fileté robuste et fiable.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg